Chiave a brugola (con trattenuta viti, Tapered Head®, molto lunga)【9 Pezzi per confezione】

Chiave a brugola (con trattenuta viti, Tapered Head®, molto lunga)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The holder is compact with 2 levels. The upper part opens for easy insertion and removal. By pulling out the connection pin, the upper and lower part can be used separately for convenient carrying.
· Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BCT-S9

Codice componente
BCT-S9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.79 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Trusco Code 360-1463 Features Holder is compact with 2 layers. Upper part opens for easy placement and removal. Upper part and lower part can be used separately for easier transportation, by pulling out the connection pin. Accessory Holder
Mass(g/Set) 428

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (con trattenuta viti, Tapered Head®, molto lunga), il codice articolo è il seguente: BCT-S9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCT-S9.

Supporto tecnico