Chiave a brugola (molto lunga)

Chiave a brugola (molto lunga)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
· The holder is compact with 2 levels. The upper part opens for easy insertion and removal. By pulling out the connection pin, the upper and lower part can be used separately for convenient carrying.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHS-9N

Codice componente
LHS-9N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Details Type 2 Stage Holder Type Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Set Content(piece) 9 Trusco Code 401-2569 Features Holder is compact with 2 layers. Upper part opens for easy placement and removal. Upper part and lower part can be used separately for easier transportation, by pulling out the connection pin.
Mass(g/Set) 432

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (molto lunga), il codice articolo è il seguente: LHS-9N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHS-9N.

Supporto tecnico