Fresa a spirale alta tipo lungo HSP, MA

Fresa a spirale alta tipo lungo HSP, MA
Utilizzando lo stampo centrale incassato, è possibile aumentare il numero di operazioni di riaffilatura. [Applicazione di lavorazione (Forma di lavorazione)]Lato/Dado, "Materiale utensile": Acciaio rapido, "Materiale di lavoro": Acciaio generale/Acciaio trattato termicamente/Acciaio inossidabile/Fusione di ferro/Alluminio/Rame/Resina, "Angolo elica": Elica debole (da 1 a 29°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSP410040M
HSP410060M
HSP411040M
HSP412040M
HSP412060M
HSP413040M
HSP414040M
HSP414060M
HSP415050M
HSP415060M
HSP415080M
HSP416050M
HSP416080M
HSP417050M
HSP418050M
HSP418080M
HSP418100M
HSP419050M
HSP420050M
HSP420080M
HSP420100M
HSP420120M
HSP421050M
HSP422050M
HSP422080M
HSP422100M
HSP422120M
HSP423070M
HSP424070M
HSP424100M
HSP424120M
HSP425070M
HSP425100M
HSP425120M
HSP425150M
HSP426070M
HSP426100M
HSP426120M
HSP427070M
HSP428070M
HSP428100M
HSP428120M
HSP429070M
HSP430070M
HSP430080M
HSP430100M
HSP430120M
HSP430150M
HSP631080M
HSP632100M
HSP632120M
HSP632150M
HSP633080M
HSP634080M
HSP635080M
HSP635100M
HSP635120M
HSP635150M
HSP636080M
HSP636100M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

149.59 €

1 6 giorni 104041090B

263.08 €

1 6 giorni 1060410110B

157.95 €

1 6 giorni 114041290A

157.95 €

1 6 giorni 124041290B

271.44 €

1 6 giorni 1260412110B

162.82 €

1 6 giorni 134041290C

162.82 €

1 6 giorni 144041690A

274.92 €

1 6 giorni 1460416110A

172.57 €

1 6 giorni 1550416105A

291.63 €

1 6 giorni 1560416115A

317.40 €

1 6 giorni 1580416135A

180.92 €

1 6 giorni 1650416105B

317.40 €

1 6 giorni 1680416135B

185.80 €

1 6 giorni 1750416105C

185.80 €

1 6 giorni 1850420105A

325.05 €

1 6 giorni 1880420135A

359.86 €

1 6 giorni 18100420155A

194.85 €

1 6 giorni 1950420105A

194.85 €

1 6 giorni 2050420105B

332.71 €

1 6 giorni 2080420135B

387.02 €

1 6 giorni 20100420155B

485.18 €

1 6 giorni 20120420175B

198.34 €

1 6 giorni 2150420105C

198.34 €

1 6 giorni 2250420105C

362.64 €

1 6 giorni 2280420135C

474.05 €

1 6 giorni 22100420155C

493.54 €

1 6 giorni 22120420175C

245.67 €

1 6 giorni 2370425140A

245.67 €

1 6 giorni 2470425140A

492.15 €

1 6 giorni 24100425170A

520.00 €

1 6 giorni 24120425190A

245.67 €

1 6 giorni 2570425140A

499.80 €

1 6 giorni 25100425170B

525.57 €

1 6 giorni 25120425190B

614.69 €

1 6 giorni 25150425220B

252.63 €

1 6 giorni 2670425140B

508.16 €

1 6 giorni 2610425170C

528.35 €

1 6 giorni 26120425190C

256.11 €

1 6 giorni 2770425140C

256.11 €

1 6 giorni 2870425140C

512.34 €

1 6 giorni 28100425170C

528.35 €

1 6 giorni 28120425190C

260.99 €

1 6 giorni 2970432140A

260.99 €

1 6 giorni 3070432140A

302.77 €

1 6 giorni 3080432150A

525.57 €

1 6 giorni 30100432170A

532.54 €

1 6 giorni 30120432190A

661.35 €

1 6 giorni 30150432220A

430.89 €

1 6 giorni 3180632160A

531.15 €

1 6 giorni 32100632180B

878.58 €

1 6 giorni 32120632200B

924.54 €

1 6 giorni 32150632230B

472.65 €

1 6 giorni 3380632160C

472.65 €

1 6 giorni 3480632160C

472.65 €

1 6 giorni 3580632160C

538.80 €

1 6 giorni 35100632180C

914.79 €

1 6 giorni 35120632200C

973.27 €

1 6 giorni 35150632230C

488.67 €

1 6 giorni 3680632160C

540.19 €

1 6 giorni 36100632180C

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Blade shape type Tipo quadrato Tool Material Type Carbide alloy
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0 Torsion Angle (θ) 25

Supporto tecnico