Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPA200 |
TPB160 |
TPB200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Compatible Model | Center Height K (mm) | Stroke L1 (mm) | Shaft thrust S (N) | Confirmation switch/Cable M | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | N (mm) | Q (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,499.18 € | 1 | 6 giorni | 12400 | JNC(H)250/YNC(P)250 | 200 | 40 | 490 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | NA | 100 | 56 | 225 | - | 25 | MT3 | 32 | 89 | 123 | 153 | ||
3,192.75 € | 1 | 6 giorni | 11200 | JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | 160 | 30 | 310 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | With 4.5M switch cables for forwards/backwards confirmation | 88 | 44 | 180 | 28.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 119 | 149 | ||
3,716.99 € | 1 | 6 giorni | 14900 | JNC(H)250/YNC(P)250 | 200 | 40 | 490 (Thrust when the air pressure is 0.3 MPa) | With 4.5M switch cables for forwards/backwards confirmation | 100 | 56 | 225 | 34.5 | 25 | MT3 | 32 | 89 | 123 | 153 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Guide Piece Width D(mm) | 18 | E(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
P(mm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Compatible Model
Center Height K(mm)
Stroke L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali