Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSB135 |
TSB135-MT2 |
TSB135S |
TSB135S-MT2 |
TSB160 |
TSB160-MT2 |
TSB160S |
TSB160S-MT2 |
TSB200 |
TSB200S |
TSB210 |
TSB230 |
TSB260 |
TSB310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | L (mm) | Mass (g) | Compatible Model | Specifications | Center (Shaft) | Color | Center Height B (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846.35 € | 1 | 6 giorni | 16 | 210 | 10000 | DMB135 | - | O.D. φ25 | Green | 135 | 151 | 135 | 110 | 20 | 26 | 45 | 23 | 174 | ||
1,026.28 € | 1 | 6 giorni | 16 | 210 | 10000 | DMB135 | - | O.D. ø25 / I.D. MT2 | Green | 135 | 151 | 135 | 110 | - | 26 | 45 | 23 | 174 | ||
846.35 € | 1 | 6 giorni | 14 | 210 | 10000 | JNC(H)170/YNC(P)170 | - | O.D. φ25 | White | 135 | 151 | 135 | 110 | 20 | 26 | 45 | 23 | 174 | ||
1,026.28 € | 1 | 6 giorni | 14 | 210 | 10000 | JNC(H)170/YNC(P)170 | - | O.D. ø25 / I.D. MT2 | White | 135 | 151 | 135 | 110 | - | 26 | 45 | 23 | 174 | ||
901.62 € | 1 | 6 giorni | 16 | 210 | 11000 | DMB160 | - | O.D. φ25 | Green | 160 | 176 | 160 | 120 | 20 | 26 | 45 | 25 | 174 | ||
1,079.66 € | 1 | 6 giorni | 16 | 210 | 11000 | DMB160 | - | O.D. ø25 / I.D. MT2 | Green | 160 | 176 | 160 | 120 | - | 26 | 45 | 25 | 174 | ||
901.62 € | 1 | 6 giorni | 18 | 210 | 11000 | JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | - | O.D. φ25 | White | 160 | 176 | 160 | 120 | 20 | 26 | 45 | 25 | 174 | ||
1,079.66 € | 1 | 6 giorni | 18 | 210 | 11000 | JNC(H)200/YNC(P)200/CTB210 | - | O.D. ø25 / I.D. MT2 | White | 160 | 176 | 160 | 120 | - | 26 | 45 | 25 | 174 | ||
1,287.21 € | 1 | 6 giorni | 18 | 260 | 25000 | CTW320 | - | O.D. φ38 | Green | 200 | 227 | 200 | 140 | 10 | 25 | 95 | 35 | 228 | ||
1,287.21 € | 1 | 6 giorni | 18 | 260 | 25000 | JNC(H)250/YNC(P)250 | Special Specification | O.D. φ38 | White | 200 | 227 | 200 | 140 | 10 | 25 | 95 | 35 | 228 | ||
1,403.45 € | 1 | 6 giorni | 18 | 260 | 27000 | NCTB320/NCTU320 | - | O.D. φ38 | Green | 210 | 237 | 210 | 140 | 10 | 25 | 95 | 35 | 228 | ||
1,468.05 € | 1 | 6 giorni | 18 | 260 | 33000 | NCT320W | - | O.D. φ38 | Green | 230 | 257 | 230 | 140 | 10 | 25 | 95 | 35 | 228 | ||
1,516.30 € | 1 | 6 giorni | 18 | 260 | 41000 | CTW400/NCR(S/B)410/NCT(U/B)410 | - | O.D. φ38 | Green | 260 | 287 | 260 | 160 | 10 | 25 | 95 | 35 | 228 | ||
1,714.37 € | 1 | 6 giorni | 18 | 260 | 55000 | NCTB500/NCTU500 | - | O.D. φ38 | Green | 310 | 337 | 310 | 180 | 10 | 25 | 95 | 35 | 228 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | G(mm) | 35 |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
L(mm)
Mass(g)
Compatible Model
Specifications
Center (Shaft)
Color
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali