Adattatore bussola

Adattatore bussola
It is easy to open and close the chuck. Simply insert the attached lever into the hole of the cap outer diameter and turn it. Easy to attach and detach workpieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CA75-20

Codice componente
CA75-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

241.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori D1(mm) 76 D2(mm) 66
D3(mm) 30h6 L1(mm) 40 L2(mm) 10
L3(mm) 4 Supported collets YSS20 Applicable Index Head DMB75
Round Diameter Chuck Range Min/Max(mm) Min.: 3/Max.: 20 D(mm) 62 Q(mm) M6 x 14

Si trova sulla pagina di Adattatore bussola, il codice articolo è il seguente: CA75-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA75-20.

Supporto tecnico