Punta di centraggio con flangia

Punta di centraggio con flangia
[Features]
· Can be easily used by attaching to a round table or index head table surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-75
FC-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Applicable Index Head B
(mm)
R
(mm)
W
(mm)

231.42 €

1 6 giorni 8030h618h6634933DMB7530R1:21/R2:4510

304.34 €

1 6 giorni 9540h625h67859.637DMB90、JNC(H)14040R1:30/R2:5511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Q(mm) M6 x 14

Supporto tecnico