Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Included pull-stud bolt | Length adjustment screw | Length adjustable screw g (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | Coolant Seal Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.34 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 45 | 20 | 93.4 | 500 | SG6 | FS20 | NA | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
235.07 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 45 | 20 | 93.4 | 500 | SG6 | FS20 | P1 | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
235.07 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 45 | 20 | 93.4 | 500 | SG6 | FS20 | P2 | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
229.60 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 75 | 20 | 123.4 | 500 | SG6 | FS20 | NA | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
248.01 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 75 | 20 | 123.4 | 500 | SG6 | FS20 | P1 | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
248.01 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 75 | 20 | 123.4 | 500 | SG6 | FS20 | P2 | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
243.39 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 105 | 20 | 153.4 | 600 | SG6 | FS20 | NA | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
261.47 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 105 | 20 | 153.4 | 600 | SG6 | FS20 | P1 | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
261.47 € | 1 | 6 giorni | 1.0~6.0 | 105 | 20 | 153.4 | 600 | SG6 | FS20 | P2 | APM6 | M8×0.75 | 31 | CSH6 | ||
218.69 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 45 | 26 | 93.4 | 500 | SG8 | FS26 | NA | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
237.35 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 45 | 26 | 93.4 | 500 | SG8 | FS26 | P1 | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
243.18 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 45 | 26 | 93.4 | 500 | SG8 | FS26 | P2 | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
232.46 € | 1 | 10 giorni | 1.0~8.0 | 75 | 26 | 123.4 | 600 | SG8 | FS26 | NA | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
250.80 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 75 | 26 | 123.4 | 600 | SG8 | FS26 | P1 | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
250.80 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 75 | 26 | 123.4 | 600 | SG8 | FS26 | P2 | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
246.25 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 105 | 26 | 153.4 | 700 | SG8 | FS26 | NA | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
264.25 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 105 | 26 | 153.4 | 700 | SG8 | FS26 | P1 | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
264.25 € | 1 | 6 giorni | 1.0~8.0 | 105 | 26 | 153.4 | 700 | SG8 | FS26 | P2 | APM8-2 | M10 x 1.5 | 40 | CSE8/CSH8 | ||
225.70 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 45 | 31 | 93.4 | 500 | SG10 | FS33 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
244.21 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 45 | 31 | 93.4 | 500 | SG10 | FS33 | P1 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
244.21 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 45 | 31 | 93.4 | 500 | SG10 | FS33 | P2 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
239.49 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 75 | 31 | 123.4 | 600 | SG10 | FS33 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
257.66 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 75 | 31 | 123.4 | 600 | SG10 | FS33 | P1 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
306.33 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 75 | 31 | 123.4 | 600 | SG10 | FS33 | P2 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
253.79 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 105 | 31 | 153.4 | 800 | SG10 | FS33 | NA | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
271.62 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 105 | 31 | 153.4 | 800 | SG10 | FS33 | P1 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
271.62 € | 1 | 6 giorni | 2.0~10.0 | 105 | 31 | 153.4 | 800 | SG10 | FS33 | P2 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
231.95 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 45 | 36 | 93.4 | 500 | SG12 | FS36 | NA | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 38 | - | ||
250.30 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 45 | 36 | 93.4 | 500 | SG12 | FS36 | P1 | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 38 | - | ||
250.30 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 45 | 36 | 93.4 | 500 | SG12 | FS36 | P2 | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 38 | - | ||
246.25 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 75 | 36 | 123.4 | 700 | SG12 | FS36 | NA | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
264.25 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 75 | 36 | 123.4 | 700 | SG12 | FS36 | P1 | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
264.25 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 75 | 36 | 123.4 | 700 | SG12 | FS36 | P2 | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
260.55 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 105 | 36 | 153.4 | 900 | SG12 | FS36 | NA | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
278.22 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 105 | 36 | 153.4 | 900 | SG12 | FS36 | P1 | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
278.22 € | 1 | 6 giorni | 3.0~12.5 | 105 | 36 | 153.4 | 900 | SG12 | FS36 | P2 | APM12-1/APM12-2 | M14×1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
238.96 € | 1 | 6 giorni | 3.0~16.0 | 45 | 42 | 93.4 | 500 | SG16 | FS42 | NA | - | - | - | - | ||
257.15 € | 1 | 6 giorni | 3.0~16.0 | 45 | 42 | 93.4 | 500 | SG16 | FS42 | P1 | - | - | - | - | ||
257.15 € | 1 | 6 giorni | 3.0~16.0 | 45 | 42 | 93.4 | 500 | SG16 | FS42 | P2 | - | - | - | - | ||
253.27 € | 1 | 6 giorni | 3.0~16.0 | 75 | 42 | 123.4 | 700 | SG16 | FS42 | NA | APM16-2 | M18×1.5 | 60 | CSE16/CSH16 | ||
271.11 € | 1 | 6 giorni | 3.0~16.0 | 75 | 42 | 123.4 | 700 | SG16 | FS42 | P1 | APM16-2 | M18×1.5 | 60 | CSE16/CSH16 | ||
271.11 € | 1 | 6 giorni | 3.0~16.0 | 75 | 42 | 123.4 | 700 | SG16 | FS42 | P2 | APM16-2 | M18×1.5 | 60 | CSE16/CSH16 | ||
258.99 € | 1 | 6 giorni | 3.0~20.0 | 60 | 50 | 108.4 | 900 | SG20 | FS50 | NA | - | - | - | - | ||
283.49 € | 1 | 6 giorni | 3.0~20.0 | 60 | 50 | 108.4 | 900 | SG20 | FS50 | P1 | - | - | - | - | ||
276.70 € | 1 | 6 giorni | 3.0~20.0 | 60 | 50 | 108.4 | 900 | SG20 | FS50 | P2 | - | - | - | - | ||
272.25 € | 1 | 8 giorni | 3.0~20.0 | 90 | 50 | 138.4 | 900 | SG20 | FS50 | NA | APM20-2 | M22×1.5 | 65 | CSE20/CSH20 | ||
289.64 € | 1 | 6 giorni | 3.0~20.0 | 90 | 50 | 138.4 | 900 | SG20 | FS50 | P1 | APM20-2 | M22×1.5 | 65 | CSE20/CSH20 | ||
289.64 € | 1 | 6 giorni | 3.0~20.0 | 90 | 50 | 138.4 | 900 | SG20 | FS50 | P2 | APM20-2 | M22×1.5 | 65 | CSE20/CSH20 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Taper(mm) | BT30 7/24 |
Configura
Proprietà di base
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D(mm)
Full length L1(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Included pull-stud bolt
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali