Mandrino Super G1 BT40 (BT40-SGC10-60)

Mandrino Super G1 BT40 BT40-SGC10-60

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BT40-SGC10-60

Marca: YUKIWA SEIKO

Prezzo: 254.19

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Retainable blade diameter: 2.0~10.0 mm

Holder Length L: 60 mm

Nut Outer Diameter D: 31 mm

Full length L1: 125.4 mm

Mass: 1100 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT40-SGC10-60

Codice componente
BT40-SGC10-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Length adjustment screw Length adjustable screw g
(mm)
Length adjustment screw ℓ max
(mm)
Coolant Seal Screw

254.19 €

1 6 giorni 2.0~10.06031125.41100SG10FS33APM10-2M12 x 1.565CSE10/CSH10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Taper(mm) BT40 7/24

Supporto tecnico