Nuovo mandrino per fresa di foratura a gambo diritto per impieghi con blocco laterale

Nuovo mandrino per fresa di foratura a gambo diritto per impieghi con blocco laterale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S16-NDC7S-85
S16-NDC7S-115
S20-NDC7S-105
S20-NDC7S-135
S20-NDC10-115
S20-NDC10-145
S20-NDC13-115
S25-NDC10-125
S25-NDC13-135
S25-NDC13-165
S25-NDC16-130
S32-NDC13-130
S32-NDC13-160
S32-NDC16-140
S32-NDC16-180
S40-NDC20-165
S42-NDC20-165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D2
(mm)
Full length L1
(mm)
L3
(mm)
Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
shank diameter D1 h6
(mm)
Shank length L2
(mm)
H part OD φ/length
(mm)

100.16 €

1 7 giorni 0.5~7.0228535120YCC7FS22171650Outer Diameter (φ):19/Length: 11.5

100.32 €

1 6 giorni 0.5~7.02211535150YCC7FS22171680Outer Diameter (φ):19/Length: 11.5

103.15 €

1 6 giorni 0.5~7.02210535200YCC7FS22172070-

103.52 €

1 6 giorni 0.5~7.02213535270YCC7FS221720100-

107.53 €

1 6 giorni 0.5~10.03311540280YCC10FS33242075Outer Diameter (φ):29/Length: 16

125.08 €

1 6 giorni 0.5~10.03314540330YCC10FS332420105Outer Diameter (φ):29/Length: 16

115.54 €

1 6 giorni 0.5~13.03611545270YCC13FS36272070Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

114.75 €

1 6 giorni 0.5~10.03312540420YCC10FS33272585Outer Diameter (φ):31/Length: 16

136.95 €

1 6 giorni 0.5~13.03613545420YCC13FS36272590Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

115.28 €

1 6 giorni 0.5~13.03616545500YCC13FS362725120Outer Diameter (φ):31/Length: 20.5

128.96 €

1 6 giorni 2.5~16.04213050440YCC16FS42322580Outer Diameter (φ):38/Length: 17

119.17 €

1 6 giorni 0.5~13.03613040640YCC13FS36323290Outer Diameter (φ):35/Length: 15.5

119.94 €

1 6 giorni 0.5~13.03616040790YCC13FS363232120Outer Diameter (φ):35/Length: 15.5

130.16 €

1 6 giorni 2.5~16.04214045670YCC16FS42323295Outer Diameter (φ):38/Length: 18

131.09 €

1 6 giorni 2.5~16.04218045850YCC16FS423232135Outer Diameter (φ):38/Length: 18

175.81 €

1 6 giorni 3.5~20.052165551240YCC20FS524140110Outer Diameter (φ):48/Length: 20

176.41 €

1 6 giorni 3.5~20.052165551340YCC20FS524142110Outer Diameter (φ):48/Length: 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica

Supporto tecnico