Mandrino Super G1 con supporto TQC (Codici componente)

Mandrino Super G1 con supporto TQC
It has been well proven as tooling for machines. Demonstrates outstanding precision and rigidity, and minimizes the required space for tool change.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TQC25F-SGC8-30
TQC25F-SGC10-40
TQC25F-SGC12-40
TQC35F-SGC10-40
TQC35F-SGC12-40
TQC35F-SGC16-45
TQC35F-SGC20-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Nut Outer Diameter D1
(mm)
Full length L1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Supported collets Supported wrenches Nut length L3
(mm)
D4
(mm)

270.95 €

1 6 giorni 1.0~8.03026524025522SG8FS2612.312.0

284.99 €

1 6 giorni 2.0~10.040316240251022SG10FS3313.812.0

297.09 €

1 6 giorni 3.0~12.540366240251022SG12FS3614.512.0

300.60 €

1 6 giorni 2.0~10.040317056351030SG10FS3313.816.8

309.18 €

1 6 giorni 3.0~12.540367056351030SG12FS3614.516.8

315.42 €

1 6 giorni 3.0~16.045427556351030SG16FS4215.516.8

333.36 €

1 6 giorni 3.0~20.050508056351330SG20FS5018.016.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Features 1 Collet and hook spanner should be ordered separately.

Supporto tecnico