Codice articolo del costruttore: YPC6-4
Marca: YUKIWA SEIKO
Prezzo: 65.64 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D1: 13 mm
D2: 10 mm
L: 39 mm
M: M8-1.25 mm
Mass: 15 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YPC6-4
Codice componente
|
---|
YPC6-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | M (mm) | Mass (g) | Compatible Chuck | Bore Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.64 € | 1 | 6 giorni | 13 | 10 | 39 | M8-1.25 | 15 | PCH6 | 4 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
M(mm)
Mass(g)
Compatible Chuck
Bore Diameter
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali