Kit mandrino di fresatura a matita standard (S-SN25-PCH6-130)

Kit mandrino di fresatura a matita standard S-SN25-PCH6-130

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S-SN25-PCH6-130

Marca: YUKIWA SEIKO

Prezzo: 323.48

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Retainable blade diameter: 3–6 mm

shank diameter: 25 mm

Set Content: Pencil Mill Chuck: SN25-PCH6-130 (1 pc) / Pencil Mill Collet: YPC6-3, 4, 6 (1 pc each) (total of 3) / Single-ended Wrench: KS6 (1 pc)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-SN25-PCH6-130

Codice componente
S-SN25-PCH6-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Set Content

323.48 €

1 8 giorni 3–625Pencil Mill Chuck: SN25-PCH6-130 (1 pc) / Pencil Mill Collet: YPC6-3, 4, 6 (1 pc each) (total of 3) / Single-ended Wrench: KS6 (1 pc)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Features 1 The end mills with the small and ultra-small diameters are best suited for use in precision machining and mold processing.

Supporto tecnico