Maniglia mandrino

Maniglia mandrino

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JH-4
JH-6.5
JH-14
JH-19
JH-D5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Nominal Compatible Drill Chuck

10.24 €

1 8 giorni 3.17552304m/m(3m/m)3MG・4MG

9.79 €

1 6 giorni 5.575516.5m/m(M8m/m、J8m/m、10ELm/m)6.5MG・M8MG・J8MG・10ELMG

13.60 €

1 6 giorni 91206314m/m(16m/mBC13)14MG・16MG

29.35 €

1 6 giorni 9.512579.519m/m19MG

9.46 €

1 6 giorni 45236D5m/mD5MG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico