Mandrino di fresatura Multi-Lock rapido (MCT35-32)

Mandrino di fresatura Multi-Lock rapido MCT35-32

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MCT35-32

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 478.94

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Holder Length L: 95.6 mm

Spindle side applicable holder: HA40

Chuck end inner diameter: 32 mm

Chuck end outer diameter: 64 mm

Chuck part length: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCT35-32

Codice componente
MCT35-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Chuck end inner diameter
(mm)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

478.94 €

1 8 giorni 95.6HA40326460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Tool Type Fresa integrale
Chuck Type Pinza diritta Accessory Tightening Handle

Supporto tecnico