Mandrino di foratura NPU

Mandrino di foratura NPU
[Caratteristiche] Mandrino per fresa Multi-Lock. -Compatto, di alta precisione, rigido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D32-NPU8
D32-NPU13
D42-NPU8
D42-NPU13
N30-NPU13
N35-NPU13
N40-NPU13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder

236.96 €

1 10 giorni 0.3~865.5~72.5Milling chuck φ32

258.62 €

1 6 giorni 1 to 1384.5~96.5Milling chuck φ32

205.73 €

1 8 giorni 0.3~855.5~62.5Milling chuck φ42

261.04 €

1 10 giorni 1 to 1379.5~91.5Milling chuck φ42

263.84 €

1 6 giorni 1 to 13-Nonstop Chuck Holder NQM2-30

263.84 €

1 6 giorni 1 to 13-Nonstop Chuck Holder NQM3-35

316.69 €

1 8 giorni 1 to 13-Nonstop Chuck Holder NQM4-40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Tool Type Trapano

Supporto tecnico