Attacco tronchesi a gambo diritto

Attacco tronchesi a gambo diritto
[Caratteristiche] È possibile utilizzarlo con il mandrino della fresa esistente. Esistono K-SCA, un perno di taglio laterale con tensione a vite, e K-SCC, che ha un dado meno sporgente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K32-SCA25.4-30
K32-SCC25.4-30
K42-SCA25.4-30
K42-SCC25.4-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle side applicable holder Specifications Weight
(kg)
Accessory

140.35 €

1 6 giorni Milling chuck φ32Thread Diameter M241.2Fixing screw M24

183.17 €

1 10 giorni Milling chuck φ32Thread Diameter M121.2Fixing screw M12

126.71 €

1 8 giorni Milling chuck φ42Thread Diameter M241.3Fixing screw M24

185.88 €

1 10 giorni Milling chuck φ42Thread Diameter M121.3Fixing screw M12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Chuck Type Pinza diritta
Cutter Mounting Shaft Diameter(mm) 25.4 Cutter Mounting Shaft Length(mm) 30

Supporto tecnico