Dado per cuscinetti TIN

Dado per cuscinetti TIN
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo dado può essere utilizzato con il mandrino sottile. Basta cambiare il dado per trasformare il mandrino slim standard o la pinza SK in un'iniezione con ugello Alte prestazioni di iniezione grazie alle scanalature triangolari per l'iniezione con ugello invece della pinza con scanalatura Nessuno schizzo di refrigerante anche ad alta velocità Supporta diversi diametri di gambo cambiando il cappuccio [Applicazioni] Per la lucidatura di punte per fori passanti. Per la realizzazione di fori passanti attraverso trapani con foro per l'olio. Alimentazione e aggiunta di acqua sulla spalla del trapano. Per lame con scanalature per il refrigerante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKN-13B
SKN-16B
SKN-16B-GH
SKN-25B
SKN-25B-GH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application

72.63 €

1 Disponibile 8 giorni Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK13

71.02 €

1 Disponibile 6 giorni Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK16

74.06 €

1 Disponibile 8 giorni Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK16 (Supports GH Handle)

73.35 €

1 Disponibile 8 giorni Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK25

73.35 €

1 Disponibile 8 giorni Slim Chuck, TiN Bearing Nut for Style SK25 (Supports GH Handle)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico