Barra di barenatura ZMAC a gambo dritto

Barra di barenatura ZMAC a gambo dritto
[Features]
· It can be used with the C32 milling chuck currently in use (for convenient multi-model small-volume production).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K32-ZMAC16-65
K32-ZMAC16-75
K32-ZMAC25-60
K32-ZMAC25-100
K32-ZMAC32-75
K32-ZMAC32-110
K32-ZMAC42-110
K32-ZMAC55-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Replacement Head Number (Shape: Triangle) Replacement Chip Number (Shape: Triangle) Replacement Head Number (Shape: Diamond) Replacement Chip Number (Shape: Diamond) Weight
(kg)

342.56 €

1 8 giorni 15.9~20.238ZMAC16-453MP-C.B--0.5

342.56 €

1 8 giorni 15.9~20.248ZMAC16-553MP-C.B--0.5

343.16 €

1 8 giorni 24.8~32.255ZMAC25-403MP-C.B--0.6

343.77 €

1 8 giorni 24.8~32.283ZMAC25-403MP-C.B--0.7

359.51 €

1 8 giorni 31.8~42.270ZMAC32-554MP-C.BZMAC32R-55CC06-C0.9

360.72 €

1 8 giorni 31.8~42.2105ZMAC32-554MP-C.BZMAC32R-55CC06-C1.1

409.13 €

1 8 giorni 41.8~55.2105ZMAC42-706MP-C.BZMAC42R-70CC06-C1.5

532.82 €

1 8 giorni 54.8~70.2105ZMAC55-706MP-C.BZMAC55R-70CC06-C1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Altro Mounting Method Altro

Supporto tecnico