Fresa integrale per centratura

Fresa integrale per centratura
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa a candela singola. [Caratteristiche] Adatta per il posizionamento, la smussatura, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CC10-16
CC12-16
CC16-20
CC20-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Handle length
(mm)
Length under neck
(mm)

127.48 €

1 Disponibile 8 giorni 10130169535

138.14 €

1 8 giorni 121451610045

182.89 €

1 8 giorni 161502010050

261.72 €

1 8 giorni 201552510055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido

Supporto tecnico