Tappo a J per mandrino compatto

Tappo a J per mandrino compatto
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cappello a J per mandrino sottile. [Applicazioni] Numero di parte: SKJ10-3: cappuccio per dado a J per mandrino sottile, tipo ISO-TC140 Equiv.0 Numero di parte: SKJ10-6: cappuccio per dado a J per mandrino sottile, tipo ISO-TC140 Equiv.0 Numero di parte: SKJ10-6C: per tipo ISO-TC140 Equiv.0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKJ10-3
SKJ10-6
SKJ10-6C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Application Internal Diameter
(mm)
Specifications

28.18 €

1 Disponibile 8 giorni Up to 3Slim Chuck, Cap, J-Type Nut for Style SK103-

28.18 €

1 Disponibile 8 giorni ~6Slim Chuck, Cap, J-Type Nut for Style SK106-

26.02 €

1 Disponibile 8 giorni ~6For SK10 Style6With O-ring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico