Maniglia GH per utensili rotanti a velocità elevata

Maniglia GH per utensili rotanti a velocità elevata
[Features]
· A switching one-way clutch handle for high speed rotation tools.
· By simply switching the switch lever, tightening and loosening can be simply performed using ratchet operation with a light torque.
· Especially useful for adjusting the blade protrusion length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH6
GH10
GH12
GH16
GH20
GH25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Milling Chuck Compatible Slim Chuck Compatible Major Dream Holder Compatible VC Holder H1
(mm)

117.71 €

1 8 giorni -Slim Chuck SK6-P/SKT6Major Dream Holder MDSK6--

127.76 €

1 8 giorni -Slim Chuck SK10-P/SKT10Major Dream Holder MDSK10VC Holder VC6VC Holder VC6

127.35 €

1 8 giorni Milling chuck C12-GSlim Chuck SK13-P/SKT13Major Dream Holder MDSK13--

139.39 €

1 8 giorni Milling chuck C16-GSlim Chuck SK16-P/SKT16Major Dream Holder MDSK16VC Holder VC13VC Holder VC13

156.44 €

1 8 giorni Milling chuck C20-GSlim Chuck SK20-P/SKT20Major Dream Holder MDSK20--

156.44 €

1 8 giorni Milling chuck C25-GSlim Chuck SK25-P/SKT25Major Dream Holder MDSK25--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico