Codice articolo del costruttore: BT30-C16-55G
Marca: NIKKEN KOSAKUSHO
Prezzo: 354.34 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Holder Length L: 57 mm
Maximum Allowable Rotational Speed: 40000 min-1
Chuck end inner diameter: 16 mm
Applicable Collet: CCK16/KM16
Weight: 0.6 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT30-C16-55G
Codice componente
|
---|
BT30-C16-55G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | Maximum Allowable Rotational Speed (min-1) | Chuck end inner diameter (mm) | Applicable Collet | Weight (kg) | Chuck end outer diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.34 € | 1 | 8 giorni | 57 | 40000 | 16 | CCK16/KM16 | 0.6 | 40 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Fresa integrale | Chuck Type | Pinza diritta | Spindle side applicable holder | Taper NO.30 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Holder Length L(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1)
Chuck end inner diameter(mm)
Applicable Collet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali