Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT40-BAC130-205 |
BT40-BAC180-205 |
BT50-BAC130-235 |
BT50-BAC180-235 |
BT50-BAC230-235 |
BT50-BAC280-235 |
BT50-BAC330-210 |
BT50-BAC380-210 |
BT50-BAC430-210 |
BT50-BAC480-210 |
BT50-BAC530-210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L) (mm) | Outer Diameter (D) (φ) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Applicable Holder | RAK Arbor Code NO. | RPC Plate NO. | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,135.57 € | 1 | 8 giorni | 205 | 130~195 | 61 | NO.40 | BT40-RAK-130 | PRC-130 | 7 | ||
1,162.67 € | 1 | 8 giorni | 205 | 180~245 | 61 | NO.40 | BT40-RAK-130 | PRC-180 | 8 | ||
1,343.93 € | 1 | 8 giorni | 235 | 130~195 | 90 | NO.50 | BT50-RAK-160A | PRC-130 | 12.7 | ||
1,308.19 € | 1 | 8 giorni | 235 | 180~245 | 90 | NO.50 | BT50-RAK-160A | PRC-180 | 13.3 | ||
1,333.46 € | 1 | 8 giorni | 235 | 230~295 | 90 | NO.50 | BT50-RAK-160A | PRC-230 | 14 | ||
1,368.68 € | 1 | 8 giorni | 235 | 280~345 | 90 | NO.50 | BT50-RAK-160A | PRC-280 | 14.6 | ||
1,564.87 € | 1 | 8 giorni | 210 | 330~395 | 98 | NO.50 | BT50-RAK330-125 | PRC-330 | 18.7 | ||
1,590.75 € | 1 | 8 giorni | 210 | 380~445 | 98 | NO.50 | BT50-RAK330-125 | PRC-380 | 19.5 | ||
1,627.77 € | 1 | 8 giorni | 210 | 430~495 | 98 | NO.50 | BT50-RAK330-125 | PRC-430 | 20.4 | ||
1,664.79 € | 1 | 8 giorni | 210 | 480~545 | 98 | NO.50 | BT50-RAK330-125 | PRC-480 | 21.3 | ||
1,711.72 € | 1 | 8 giorni | 210 | 530~595 | 98 | NO.50 | BT50-RAK330-125 | PRC-530 | 22.1 |
Loading...
Machining Application | Altro | Mounting Method | Altro | ZMAC Type Cartridge NO. | MCCZ-130(MCC-130B) With 6 MP Insert Tip |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall length (L)(mm)
Outer Diameter (D)(φ)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Applicable Holder
RAK Arbor Code NO.
RPC Plate NO.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali