Mandrino di fresatura HSK per rotazione a velocità elevata

Mandrino di fresatura HSK per rotazione a velocità elevata
[Features]
· A user-friendly, high speed rotation specification with high accuracy, high rigidity, and high-speed cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSK100A-C42-115P

Codice componente
HSK100A-C42-115P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

529.80 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Fresa integrale Chuck Type Pinza diritta
Holder Length L(mm) 115 Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 12000 Spindle side applicable holder HSK100A
Applicable Collet KM42/CCK42 Weight(kg) 4.8 Chuck end outer diameter(mm) 86

Supporto tecnico