Mandrino di fresatura HSK (HSK63A-C16-90)

Mandrino di fresatura HSK HSK63A-C16-90

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HSK63A-C16-90

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 314.10

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Holder Length L: 90 mm

Applicable Collet: KM16/CCK16

Weight: 1.4 kg

Chuck end outer diameter: 44 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSK63A-C16-90

Codice componente
HSK63A-C16-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

314.10 €

1 8 giorni 90KM16/CCK161.444

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types HSK-A
HSK type 63 Tool Type Fresa integrale Chuck Type Pinza diritta
Spindle side applicable holder HSK63A

Supporto tecnico