Manicotto a cono Morse HSK

Manicotto a cono Morse HSK
[Caratteristiche] Per trapani e alesatori da MT1 a MT4. (Per i dettagli, consultare il catalogo del produttore).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSK100A-MTA2-125

Codice componente
HSK100A-MTA2-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.66 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Spindle types HSK-A HSK type 100
Tool Type Trapano Holder Length L(mm) 125 Spindle side applicable holder HSK100A
Internal taper shape MT2 Weight(kg) 2.3 Chuck end outer diameter(mm) 32
Chuck part length(mm) 86

Supporto tecnico