Supporto base di tipo modulare HSK

Supporto base di tipo modulare HSK
[Caratteristiche] Un supporto di base che consente di ottenere un'elevata ripetibilità nell'assemblaggio di ATC sopprimendo l'errore di rotazione della flangia rispetto al cono a 0,002 mm o meno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSK100A-Q26-65
HSK100A-Q26-140
HSK100A-Q26-170N
HSK100A-Q34-140
HSK100A-Q34-170
HSK100A-Q34-200
HSK100A-Q42-125
HSK100A-Q42-190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Docking Diameter (Inner)
(mm)
Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)
Mounting Bolt

322.69 €

1 8 giorni 65262.45033B26N

361.18 €

1 8 giorni 140264.550106B26N

361.77 €

1 8 giorni 170264.650136B26N

360.57 €

1 8 giorni 140344.464106B34

365.99 €

1 8 giorni 170345.364138B34

395.68 €

1 8 giorni 200345.964168B34

365.99 €

1 8 giorni 125425.38395B42

407.75 €

1 8 giorni 190427.983160B42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Spindle types HSK-A HSK type 100
Tool Type Alesaggio Spindle side applicable holder HSK100A

Supporto tecnico