Cacciavite per dado rotondo (196-4)

Cacciavite per dado rotondo 196-4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 196-4

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 26.91

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Diametro dado: 5 mm

Lunghezza complessiva: 170 mm

Larghezza di apertura: 2.8 mm

Larghezza punta lama: 1 mm

Peso: 36 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

196-4

Codice componente
196-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro dado
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza di apertura
(mm)
Larghezza punta lama
(mm)
Peso
(g)
Vite compatibile

26.91 €

14.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

51702.8136M2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Altro Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina Caratteristiche The grip is made of CAB (cellulose acetate butyrate) that contains natural materials born from wood and cotton. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. The grooved grip, which has been supported over decades, is the most suitable shape to grip and can reliably transmit high torque. The blade is made of PB's original special alloy, which combines excellent hardness and rigidity. A 5-digit production number is stated on the blade, which which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material.

Si trova sulla pagina di Cacciavite per dado rotondo, il codice articolo è il seguente: 196-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 196-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
196-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro dado
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza di apertura
(mm)
Larghezza punta lama
(mm)
Peso
(g)
Vite compatibile

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 112206.42.5112M6

Supporto tecnico