Codice articolo del costruttore: 207-7
Marca: PB SWISS TOOLS
Prezzo: 18.25 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Dimensione larghezza di chiave: 7 mm
Lunghezza complessiva (dimensione L): 125 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
207-7
Tipo | Tipo a T | Tipo di punta | Tipo standard | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza assiale L(mm) | 80 |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a brugola, manico traverso, il codice articolo è il seguente: 207-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 207-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione larghezza di chiave(mm)
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
207-4.5 |
207-5.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione larghezza di chiave (mm) | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 120 | ||
11.90 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 120 |