Set di ricambio per cacciavite robusto

Set di ricambio per cacciavite robusto
[Features]
· The joint is a foldable type that can be used straight in rapid-turning and bent by 90° when fastening forcefully.
· The grip is made of CAB (cellulose acetate butyrate) containing natural plant or cotton-based materials.
· Grip is easy on the skin, ideal for gripping, impact-resistant and easy to maintain.
· PB manufactures the handles without the use of cadmium, using a single recyclable material in order to achieve environment-friendly production.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

225

Codice componente
225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

276.95 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Combinazione Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 10 / 8 / 6.5 / 13 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 1 / 2 / 1.2 / 1.6 Contenuto del kit Strong Replacement Handle, Strong Flathead Replacement, Minus 6.5 x 1, 8 x 1.2, 10 x 1.6, 13×2 mm, Hexagon, 4, 5, 6, 8 mm Comes with roll-up case made from engineered leather Peso(g) 690
Caratteristiche The grip is made of CAB (cellulose acetate butyrate) that contains natural materials born from wood and cotton. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. PB manufactures the handles without the use of cadmium, using a single recyclable material in order to achieve environment-friendly production.

Si trova sulla pagina di Set di ricambio per cacciavite robusto, il codice articolo è il seguente: 225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 225.

Supporto tecnico