Set cacciaviti Multi Craft

Set cacciaviti Multi Craft
  • Sconto volumi elevati
Multi-craft screwdriver set.

[Features]
· Holder included

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6244CN

Codice componente
6244CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.95 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+)/Testa piatta (-) Misura punta/Phillips (+) N. 1 / N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 4 / 6.5 / 3.5 / 5.5
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 0.5 / 0.6 / 1 / 0.8 Contenuto del kit 6100-1・2・3・4、6190-1・2 Peso(g) 612
Supplemento Holder Included Caratteristiche Multicraft handle that makes it easy to apply torque does not slip even if hands are oily.

Supporto tecnico