Estrattore per ingranaggi tipo GT (estrattore a 3 uncini)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT12
GT15
GT100
GT150
GT200
GT250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)
Features

763.24 €

1 6 giorni 120~300275125140008.032Wide range of claw delivery through 3 claw holes

1,218.09 €

1 6 giorni 150~375320150185008.738Wide range of claw delivery through 3 claw holes

90.24 €

1 Disponibile 6 giorni 50~100855012004.118Wide range of claw delivery through 2 claw holes

132.18 €

1 Disponibile 6 giorni 60 to 1501407528005.322Wide range of claw delivery through 2 claw holes

290.76 €

1 Disponibile 6 giorni 80~20023010070006.728Wide range of claw delivery through 2 claw holes

429.88 €

1 6 giorni 100–25024512595007.432Wide range of claw delivery through 2 claw holes

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Estrattore di ingranaggi Main Body, Related Products Corpo principale Accessory GP Oil (15 g)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico