Chiave dinamometrica tipo a piastra

Chiave dinamometrica tipo a piastra

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • F Type
  • SF Type
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Left and right torque are engraved on the scale, which can be used for additional tightening and checking loosening torque.
[Applications]
· For inspection and tightening.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F23N
F46N
F92N
F1000N
F130N
F190N
F280N
F420N
F560N
F700N
F850N
SF1.5N
SF3N
SF6N
SF12N
SF40CN
SF70CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Angolo di inserimento
(mm)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

125.42 €

1 Disponibile 6 giorni 3~239.530.5295157-9835400

139.49 €

1 Disponibile 6 giorni 5~469.531355157-9843600

150.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10~9212.72400157-9851950

832.82 €

1 Disponibile 7 giorni 100~100025.4201640238-63058800

174.05 €

1 Disponibile 6 giorni 20~13012.72445157-98601200

183.58 €

1 Disponibile 6 giorni 30~19012.75490157-98781500

226.49 €

1 Disponibile 6 giorni 50~28019.055565158-03452200

373.61 €

1 Disponibile 6 giorni 70~42019.0510825158-03533500

430.01 €

1 Disponibile 6 giorni 100~56019.0510945238-62754000

677.60 €

1 Disponibile 7 giorni 100~70019.05101175238-62836000

735.64 €

1 Disponibile 6 giorni 100~85025.4201410238-62917800

138.58 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2 to 1.56.350.05145158-030270

153.39 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5~36.350.1175158-031190

130.26 €

1 Disponibile 10 giorni 0.6~66.350.2205158-0329200

130.56 €

1 Disponibile 9 giorni 2~126.350.5235158-0337250

133.24 €

1 Disponibile 6 giorni 0.08~0.46.350.02115158-028140

135.98 €

1 Disponibile 6 giorni 0.1~0.76.350.02135158-029950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Altro Direzione del carico Tipo sinistro/destro Precisione coppia(±%) 3
Corpo principale: opzione Main Body Caratteristiche Left and right torque are engraved in the scale which can be used for additional tightening and checking loosening torque. Applicazioni For inspection and tightening.

Supporto tecnico