Testa esagonale tipo HH

Testa esagonale tipo HH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • HH8D
  • Testa esagonale tipo HH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· HH-type hex head is a head for hex socket bolts. Can insert hex wrench.
· Replacement bits can be inserted in HH8D only (root part is 6.35 hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH8D
HH10DX5
HH10DX6
HH10DX8
HH12DX5
HH12DX6
HH12DX8
HH12DX10
HH15DX8
HH15DX10
HH15DX12
HH15DX14
HH19DX10
HH19DX12
HH19DX14
HH19DX19
HH22DX12
HH22DX14
HH22DX17
HH22DX19
HH22DX22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza testa
(mm)
Misura spessore
(mm)
Chiave dinamometrica applicabile Codice Trusco Misura parte di inserimento applicabile
(φ)
Massa
(g)

70.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1214.5CL10N、CSP6N、CSF7N、CL2N、CSP1.5N、CL15N、CSP12N CSF14N、CL5N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM10N3238-6488840

77.82 €

1 Disponibile 6 giorni 118CL25N、YCL10N2、PCL22.5N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3272-41971060

77.82 €

1 Disponibile 6 giorni 128CL25N、YCL10N2、PCL22.5N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3272-42011060

77.82 €

1 Disponibile 6 giorni 158CL25N、YCL10N2、PCL22.5N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3272-42191060

84.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1110CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S272-42271290

84.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1410CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S272-42351290

84.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1510CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S272-42431290

84.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1710CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S272-42511290

91.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1413CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S272-426015120

91.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1713CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S272-427815120

91.94 €

1 Disponibile 6 giorni 2013CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S272-428615130

91.94 €

1 Disponibile 6 giorni 21.513CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S272-429415130

104.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1713CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N2、PCL180N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-430819210

104.81 €

1 Disponibile 6 giorni 21.513CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N2、PCL180N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-431619210

104.81 €

1 Disponibile 6 giorni 2313CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N2、PCL180N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-432419210

104.81 €

1 Disponibile 6 giorni 2913CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N2、PCL180N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S272-434119210

119.95 €

1 Disponibile 6 giorni 19.517CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3272-435922400

120.20 €

1 Disponibile 7 giorni 2717CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3272-436722430

120.29 €

1 Disponibile 6 giorni 3017CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3272-437522440

120.29 €

1 Disponibile 9 giorni 3217CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3272-438322440

120.29 €

1 Disponibile 6 giorni 3517CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3272-439122440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Tipo di testa sostituibile Testa esagonale Corpo principale: opzione Option
Caratteristiche HH-type hex head is a head for hex socket bolts. Hex wrench is insertable. Replacement bits can be inserted in HH8D only (root part of HH8D: 6.35HEX). Applicazioni Replacement heads selectable according to work conditions or environments.

Supporto tecnico