Testa ad anello tipo RH (RH8DX6)

Testa ad anello tipo RH RH8DX6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RH8DX6

Marca: TOHNICHI MFG

Prezzo: 46.97

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni su due piani: 6 mm

Lunghezza complessiva: 41 mm

Tipo dettagli: -

Dimensione testa: 11 mm

Misura spessore: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RH8DX6

Codice componente
RH8DX6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni su due piani
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Tipo dettagli Dimensione testa
(mm)
Misura spessore
(mm)
Dimensione diametro esterno
(mm)
Coppia ammessa
(N·m)
Chiave dinamometrica applicabile Codice Trusco Misura parte di inserimento applicabile
(φ)
Massa
(g)
Applicazioni

46.97 €

1 Disponibile 6 giorni 641-11552.4CL1.5N、CL3N、CL6N、CL12N、CSP1.5N、CSP3N、CSP6N、CSP12N、CDB7N-S、CDB14N-S、CSF7N、CSF14N、CEM10N3403-3159-30Replacement heads selectable according to work conditions.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Tipo di testa sostituibile Testa ad anello Corpo principale: opzione Option
Caratteristiche Because the bolt on the RH-type ring head is at a constant distance from the head center axis, accurate tightening is possible.

Si trova sulla pagina di Testa ad anello tipo RH, il codice articolo è il seguente: RH8DX6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RH8DX6.

Tipologia prodotto

Codice componente
RH10DX12
RH10DX13
RH10DX14
RH10DX16
RH8DX7
RH8DX8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni su due piani
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Tipo dettagli Dimensione testa
(mm)
Misura spessore
(mm)
Dimensione diametro esterno
(mm)
Coppia ammessa
(N·m)
Chiave dinamometrica applicabile Codice Trusco Misura parte di inserimento applicabile
(φ)
Massa
(g)
Applicazioni

45.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1253-188825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2632-60Replacement heads selectable according to work conditions.

45.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1354-198825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2641-60Replacement heads selectable according to work conditions.

54.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1454-208825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2659-60Replacement heads selectable according to work conditions.

56.88 €

1 Disponibile 12 giorni 1655-228825CL25N、YCL12N、PCL25N、CSP25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3、CPT20403-2667-60Replacement heads selectable according to work conditions.

46.97 €

1 Disponibile 6 giorni 741-12663.6CL1.5N、CL3N、CL6N、CL12N、CSP1.5N、CSP3N、CSP6N、CSP12N、CDB7N-S、CDB14N-S、CSF7N、CSF14N、CEM10N3403-3167-30Replacement heads selectable according to work conditions.

38.27 €

1 Disponibile 6 giorni 842-13.5667.2CL1.5N、CL3N、CL6N、CL12N、CSP1.5N、CSP3N、CSP6N、CSP12N、CDB7N-S、CDB14N-S、CSF7N、CSF14N、CEM10N3403-3175-30Replacement heads selectable according to work conditions.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico