SAE3, fresa a elica alta per alluminio, a 3 taglienti, senza rivestimento

SAE3, fresa a elica alta per alluminio, a 3 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
High torsion type 3-flute endmill for aluminum with sharp corners and a blade for aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAE3030
SAE3040
SAE3050
SAE3060
SAE3100
SAE3120
SAE3160
SAE3200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 310645

51.70 €

1 Disponibile 10 giorni 412645

54.75 €

1 Disponibile 10 giorni 515650

55.76 €

1 Disponibile 10 giorni 615650

111.67 €

1 Disponibile 8 giorni 10251070

137.08 €

1 Disponibile 8 giorni 12301275

181.71 €

1 Disponibile 10 giorni 16361690

310.27 €

1 Disponibile 10 giorni 204520105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Alta torsione
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico