SED2L, fresa a testa quadrata lunga, a 2 taglienti, senza rivestimento

SED2L, fresa a testa quadrata lunga, a 2 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
SED2L, Fresa a candela quadra lunga, a 2 eliche, non rivestita Il design lungo consente di fresare cavità profonde. Angolo elicoidale affilato (da 45 a 60°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SED2L030
SED2L040
SED2L050
SED2L060
SED2L080
SED2L100
SED2L120
SED2L140
SED2L160
SED2L200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

63.88 €

1 Disponibile 10 giorni 315670

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 420670

66.93 €

1 Disponibile 10 giorni 525680

67.96 €

1 Disponibile 10 giorni 630680

88.28 €

1 Disponibile 7 giorni 836890

138.11 €

1 Disponibile 10 giorni 104510100

126.32 €

1 Disponibile 10 giorni 125012110

204.45 €

1 Disponibile 10 giorni 145616140

218.66 €

1 Disponibile 10 giorni 166416140

369.94 €

1 Disponibile 10 giorni 208020150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico