Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.36 € | 1 | 10 giorni | 75 | 4 | 10 | 0~+0.075 | ||
219.36 € | 1 | 10 giorni | 75 | 5 | 10 | 0~+0.075 | ||
222.92 € | 1 | 10 giorni | 75 | 6 | 10 | 0~+0.075 | ||
238.54 € | 1 | 10 giorni | 75 | 7 | 10 | 0~+0.090 | ||
238.54 € | 1 | 10 giorni | 75 | 8 | 10 | 0~+0.090 | ||
268.37 € | 1 | 10 giorni | 75 | 9 | 10 | 0~+0.090 | ||
268.37 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 10 | 0~+0.090 | ||
273.34 € | 1 | 10 giorni | 75 | 11 | 10 | 0~+0.110 | ||
273.34 € | 1 | 10 giorni | 75 | 12 | 10 | 0~+0.110 | ||
313.83 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 10 | 0~+0.110 | ||
313.83 € | 1 | 10 giorni | 75 | 14 | 10 | 0~+0.110 | ||
322.35 € | 1 | 10 giorni | 75 | 15 | 10 | 0~+0.110 | ||
322.35 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 10 | 0~+0.110 | ||
343.66 € | 1 | 10 giorni | 75 | 17 | 10 | 0~+0.110 | ||
343.66 € | 1 | 10 giorni | 75 | 18 | 10 | 0~+0.110 | ||
367.81 € | 1 | 10 giorni | 75 | 20 | 10 | 0~+0.130 | ||
500.63 € | 1 | 10 giorni | 75 | 22 | 10 | 0~+0.130 | ||
536.15 € | 1 | 10 giorni | 75 | 24 | 10 | 0~+0.130 | ||
593.67 € | 1 | 10 giorni | 75 | 25 | 10 | 0~+0.130 | ||
295.36 € | 1 | 10 giorni | 100 | 4 | 12 | 0~+0.075 | ||
277.60 € | 1 | 10 giorni | 100 | 5 | 12 | 0~+0.075 | ||
277.60 € | 1 | 10 giorni | 100 | 6 | 12 | 0~+0.075 | ||
290.39 € | 1 | 10 giorni | 100 | 7 | 12 | 0~+0.090 | ||
290.39 € | 1 | 10 giorni | 100 | 8 | 12 | 0~+0.090 | ||
313.83 € | 1 | 10 giorni | 100 | 9 | 12 | 0~+0.090 | ||
313.83 € | 1 | 10 giorni | 100 | 10 | 12 | 0~+0.090 | ||
335.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 11 | 12 | 0~+0.110 | ||
335.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 12 | 12 | 0~+0.110 | ||
388.41 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 12 | 0~+0.110 | ||
388.41 € | 1 | 10 giorni | 100 | 14 | 12 | 0~+0.110 | ||
388.41 € | 1 | 10 giorni | 100 | 15 | 12 | 0~+0.110 | ||
412.56 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 12 | 0~+0.110 | ||
455.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | 17 | 12 | 0~+0.110 | ||
455.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | 18 | 12 | 0~+0.110 | ||
483.58 € | 1 | 10 giorni | 100 | 20 | 12 | 0~+0.130 | ||
528.33 € | 1 | 10 giorni | 100 | 22 | 12 | 0~+0.130 | ||
565.97 € | 1 | 10 giorni | 100 | 24 | 12 | 0~+0.130 | ||
623.51 € | 1 | 10 giorni | 100 | 25 | 12 | 0~+0.130 | ||
383.43 € | 1 | 10 giorni | 125 | 4 | 14 | 0~+0.075 | ||
362.84 € | 1 | 10 giorni | 125 | 5 | 14 | 0~+0.075 | ||
362.84 € | 1 | 10 giorni | 125 | 6 | 14 | 0~+0.075 | ||
371.36 € | 1 | 10 giorni | 125 | 7 | 14 | 0~+0.090 | ||
371.36 € | 1 | 10 giorni | 125 | 8 | 14 | 0~+0.090 | ||
401.90 € | 1 | 10 giorni | 125 | 9 | 14 | 0~+0.090 | ||
401.90 € | 1 | 10 giorni | 125 | 10 | 14 | 0~+0.090 | ||
425.34 € | 1 | 10 giorni | 125 | 11 | 14 | 0~+0.110 | ||
425.34 € | 1 | 10 giorni | 125 | 12 | 14 | 0~+0.110 | ||
512.71 € | 1 | 10 giorni | 125 | 13 | 14 | 0~+0.110 | ||
512.71 € | 1 | 10 giorni | 125 | 14 | 14 | 0~+0.110 | ||
519.81 € | 1 | 10 giorni | 125 | 15 | 14 | 0~+0.110 | ||
541.12 € | 1 | 10 giorni | 125 | 16 | 14 | 0~+0.110 | ||
586.57 € | 1 | 10 giorni | 125 | 18 | 14 | 0~+0.110 | ||
648.37 € | 1 | 10 giorni | 125 | 20 | 14 | 0~+0.130 | ||
689.56 € | 1 | 10 giorni | 125 | 22 | 14 | 0~+0.130 | ||
742.13 € | 1 | 10 giorni | 125 | 24 | 14 | 0~+0.130 | ||
824.52 € | 1 | 10 giorni | 125 | 25 | 14 | 0~+0.130 | ||
512.71 € | 1 | 10 giorni | 150 | 4 | 16 | 0~+0.075 | ||
466.54 € | 1 | 10 giorni | 150 | 5 | 16 | 0~+0.075 | ||
466.54 € | 1 | 10 giorni | 150 | 6 | 16 | 0~+0.075 | ||
466.54 € | 1 | 10 giorni | 150 | 7 | 16 | 0~+0.090 |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 25.4 | Material | G80 | work material | Cast iron and non-metals |
---|---|---|---|---|---|
O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 | Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | Right and Left 15 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali