Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes (sheet) | Thickness Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.60 € | 1 | 6 giorni | 75 | 3 | 25.4 | 18 | 0~+0.060 | ||
125.60 € | 1 | 10 giorni | 75 | 3.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
115.67 € | 1 | 10 giorni | 75 | 4 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
102.16 € | 1 | 10 giorni | 75 | 4.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
102.16 € | 1 | 10 giorni | 75 | 5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
142.17 € | 1 | 10 giorni | 75 | 5.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
99.33 € | 1 | 10 giorni | 75 | 6 | 25.4 | 18 | 0~+0.075 | ||
109.98 € | 1 | 10 giorni | 75 | 6.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
109.98 € | 1 | 10 giorni | 75 | 7 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
109.98 € | 1 | 10 giorni | 75 | 7.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
109.98 € | 1 | 7 giorni | 75 | 8 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
119.93 € | 1 | 10 giorni | 75 | 8.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
119.93 € | 1 | 10 giorni | 75 | 9 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
119.93 € | 1 | 10 giorni | 75 | 9.5 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
119.93 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 25.4 | 18 | 0~+0.090 | ||
129.87 € | 1 | 10 giorni | 75 | 11 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
129.87 € | 1 | 10 giorni | 75 | 12 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
144.07 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
144.07 € | 1 | 10 giorni | 75 | 14 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
151.17 € | 1 | 10 giorni | 75 | 15 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
151.17 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
175.32 € | 1 | 10 giorni | 75 | 17 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
175.32 € | 1 | 10 giorni | 75 | 18 | 25.4 | 16 | 0~+0.110 | ||
212.26 € | 1 | 10 giorni | 75 | 19 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
212.26 € | 1 | 10 giorni | 75 | 20 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
223.62 € | 1 | 10 giorni | 75 | 21 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
223.62 € | 1 | 10 giorni | 75 | 22 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
233.34 € | 1 | 10 giorni | 75 | 23 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
235.70 € | 1 | 10 giorni | 75 | 24 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
252.03 € | 1 | 10 giorni | 75 | 25 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
257.72 € | 1 | 10 giorni | 75 | 26 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
257.72 € | 1 | 10 giorni | 75 | 27 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
276.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 28 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
276.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 29 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
276.90 € | 1 | 10 giorni | 75 | 30 | 25.4 | 16 | 0~+0.130 | ||
295.36 € | 1 | 10 giorni | 75 | 32 | 25.4 | 16 | 0~+0.160 | ||
295.36 € | 1 | 10 giorni | 75 | 35 | 25.4 | 16 | 0~+0.160 | ||
170.35 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3 | 25.4 | 20 | 0~+0.060 | ||
170.35 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
156.14 € | 1 | 8 giorni | 100 | 4 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
156.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 4.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
156.14 € | 1 | 10 giorni | 100 | 5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
149.75 € | 1 | 10 giorni | 100 | 5.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
149.75 € | 1 | 7 giorni | 100 | 6 | 25.4 | 20 | 0~+0.075 | ||
167.51 € | 1 | 10 giorni | 100 | 6.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
167.51 € | 1 | 10 giorni | 100 | 7 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
167.51 € | 1 | 10 giorni | 100 | 7.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
167.51 € | 1 | 10 giorni | 100 | 8 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
178.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | 8.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
178.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | 9 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
178.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | 9.5 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
178.17 € | 1 | 10 giorni | 100 | 10 | 25.4 | 20 | 0~+0.090 | ||
203.74 € | 1 | 10 giorni | 100 | 11 | 25.4 | 20 | 0~+0.110 | ||
203.74 € | 1 | 10 giorni | 100 | 12 | 25.4 | 20 | 0~+0.110 | ||
226.46 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
226.46 € | 1 | 10 giorni | 100 | 14 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
246.36 € | 1 | 10 giorni | 100 | 15 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
246.36 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
279.73 € | 1 | 10 giorni | 100 | 17 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 | ||
279.73 € | 1 | 10 giorni | 100 | 18 | 25.4 | 18 | 0~+0.110 |
Loading...
Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys | O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Torsional Angle(°) | Right and Left 15 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali