Punta al carburo dura per ghisa / metalli non ferrosi, SSN

Punta al carburo dura per ghisa / metalli non ferrosi, SSN
  • Sconto volumi elevati
It is a drill with X thinning shaped tip, suitable for drilling cast iron and nonferrous metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSN005
SSN006
SSN007
SSN008
SSN009
SSN010
SSN011
SSN012
SSN013
SSN014
SSN015
SSN016
SSN017
SSN018
SSN019
SSN020
SSN021
SSN022
SSN023
SSN024
SSN025
SSN026
SSN027
SSN028
SSN029
SSN030
SSN031
SSN032
SSN033
SSN034
SSN035
SSN036
SSN037
SSN038
SSN039
SSN040
SSN041
SSN042
SSN043
SSN044
SSN045
SSN046
SSN047
SSN048
SSN049
SSN050
SSN051
SSN052
SSN053
SSN054
SSN055
SSN056
SSN057
SSN058
SSN059
SSN060
SSN061
SSN062
SSN063
SSN064
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter
(mm)

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 0.56453

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 0.66453

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 0.76453

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 0.86453

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 0.96453

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 110503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.110503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.210503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.310503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.410503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.510503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.613503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.713503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.813503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.913503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 213503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.115503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.215503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.315503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.415503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.515503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.616503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.716503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.816503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 2.916503

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 318503

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.118584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.218584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.318584

43.18 €

1 Disponibile 8 giorni 3.418584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.518584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.620584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.720584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.820584

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 3.920584

43.18 €

1 Disponibile 7 giorni 422584

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 4.126605

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 4.226605

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 4.326605

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 4.426605

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 4.526605

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 4.626605

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 4.726605

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 4.826605

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 4.926605

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 526605

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 5.128686

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 5.228686

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 5.328686

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 5.428686

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 5.528686

56.94 €

1 Disponibile 10 giorni 5.630686

56.94 €

1 Disponibile 10 giorni 5.730686

56.94 €

1 Disponibile 10 giorni 5.830686

56.94 €

1 Disponibile 10 giorni 5.930686

56.94 €

1 Disponibile 10 giorni 630686

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 6.134797

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 6.234797

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 6.334797

64.35 €

1 Disponibile 10 giorni 6.434797

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 118 Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico