Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LJ-12PE-20
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta | Outer Diameter(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.5 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 6 |
Details Type | For cutting concrete (for electric motors) | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091008877 |
Features | Combined-use standard engine / electric motor thin blade razor blade designed for sharpness. Segment type designed to emphasize sharpness. | Application | Cutting secondary concrete materials and blocks |
Si trova sulla pagina di Inazuma LJ 305mm X30.5, il codice articolo è il seguente: LJ-12PE-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LJ-12PE-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali