Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LT-5 |
LT-6 |
LT-7 |
LT-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 2 | 22 | 20 | 4936091008464 | |
128.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 150 | 2.3 | 22 | 20 | 4936091008471 | |
164.26 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 180 | 2.3 | 25.4 | 20/22 | 4936091008488 | |
183.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 203 | 2.3 | 25.4 | 20/22 | 4936091008495 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra | Tip Height(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For Cutting Rebar Reinforced Concrete | Features | Ideal for cutting concrete and granite.. High safety.. Laser welding: Strengthen the connection of chip to substrate by laser welding. Quenching board: Enhance strength by heat-treating the substrate. Enhanced sharpness.. Cut granite: High durability for cutting granite thanks to high-strength bond and laser welding. Segment type with a premium on sharpness. | Application | Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete and granite |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali