Fresa diamantata Master Swordsman

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RZ-K4
RZ-K5
RZ-K6
RZ-K7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

79.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1051.920154936091006668

82.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.922204936091006675

137.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1501.922204936091006682

118.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1802.125.420/224936091006699

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Features Dual cutter for cutting concrete and granite.. Fine finish.. Less workpiece abrasion resistance contributes to a fine finish. Compatible with pneumatic tools. Emphasis on safety.. Less substrate resistance when cutting, so it is safe. Excellent sharpness.. Diamond layer with unequally spaced grooves reduces substrate vibration and enhances sharpness. A rim type that produces a beautiful finish on the cut end. Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, granite and blocks

Supporto tecnico