Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSR-AC10 |
LSR-AC14 |
LSR-AC16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221.97 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 250 | 3 | 4936091032063 | |
295.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 355 | 3 | 4936091032087 | |
320.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 400 | 3.5 | 4936091032285 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Application | Per calcestruzzo, malta | Hole Diameter(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Height(mm) | 7 | Details Type | For cutting concrete and asphalt (when wet) | Features | Dedicated road cutter razor blade. Sharp and segmented |
Application | For Cutting Paved Roads |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali