Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, materiale di lavoro: ghisa/brassia/plastica, angolo di taglio: 48【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29058

Codice componente
151-29058
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Pezzi fusi e ottone / Plastica
Blade tip angle 48° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 48
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29058
Features Same shape as the B20 E-type shank, chip discharge is powder for left and right dual-rotation Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, materiale di lavoro: ghisa/brassia/plastica, angolo di taglio: 48, il codice articolo è il seguente: 151-29058.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29058.

Supporto tecnico