Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29033

Codice componente
151-29033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

261.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Plastica
Blade tip angle 35° Application Board Blade angle(°) 35
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Plastic Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29033
Features 6-edge Blade with Chipbreaker, for Plate Working (up to 6 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) D5 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29033.

Supporto tecnico