Supporto telescopico Shaviv per sbavatore, per lama tipo E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

153-29004

Codice componente
153-29004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.57 €

2 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Supporto Application For all E-type Blades
Features A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum). Holder E Holder

Si trova sulla pagina di Supporto telescopico Shaviv per sbavatore, per lama tipo E, il codice articolo è il seguente: 153-29004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 153-29004.

Supporto tecnico