Alesatore sensore NC (gambo cono Morse)

Alesatore sensore NC (gambo cono Morse)
[Caratteristiche] La superficie è molto ruvida e resistente ed è rivestita di TiN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCM-3.0
NCM-3.5
NCM-4.0
NCM-4.5
NCM-5.0
NCM-5.5
NCM-6.0
NCM-6.5
NCM-7.0
NCM-7.5
NCM-8.0
NCM-8.5
NCM-9.0
NCM-9.5
NCM-10.0
NCM-10.5
NCM-11.0
NCM-11.5
NCM-12.0
NCM-12.5
NCM-13.0
NCM-13.5
NCM-14.0
NCM-14.5
NCM-15.0
NCM-15.5
NCM-16.0
NCM-16.5
NCM-17.0
NCM-17.5
NCM-18.0
NCM-18.5
NCM-19.0
NCM-19.5
NCM-20.0
NCM-20.5
NCM-21.0
NCM-21.5
NCM-22.0
NCM-22.5
NCM-23.0
NCM-23.5
NCM-24.0
NCM-24.5
NCM-25.0
NCM-25.5
NCM-26.0
NCM-26.5
NCM-27.0
NCM-27.5
NCM-28.0
NCM-28.5
NCM-29.0
NCM-29.5
NCM-30.0
NCM-31.0
NCM-32.0
NCM-33.0
NCM-34.0
NCM-35.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

195.04 €

1 6 giorni 342045110MT1--+0.006~+0.012

183.64 €

1 6 giorni 3.542249115MT1--+0.009~+0.014

183.64 €

1 6 giorni 442249115MT1--+0.009~+0.014

175.81 €

1 6 giorni 4.542454120MT1--+0.009~+0.014

175.81 €

1 6 giorni 542454120MT1--+0.009~+0.014

163.86 €

1 6 giorni 5.54.22564130MT1--+0.009~+0.014

113.57 €

1 6 giorni 64.22564.5130MT10.2–0.50.1–0.3+0.009~+0.014

122.25 €

1 6 giorni 6.54.42574140MT1--+0.011~+0.016

122.25 €

1 6 giorni 74.72574.5140MT10.2–0.50.1–0.3+0.011~+0.016

135.29 €

1 6 giorni 7.55.02584150MT1--+0.011~+0.016

136.16 €

1 6 giorni 85.32584.5150MT10.2~0.60.1–0.3+0.011~+0.016

150.05 €

1 6 giorni 8.55.63094160MT1--+0.015~+0.020

150.05 €

1 6 giorni 95.83099.5165MT10.2~0.60.15–0.3+0.015~+0.020

164.83 €

1 6 giorni 9.56.63099165MT1--+0.015~+0.020

167.44 €

1 10 giorni 106.83099.5165MT10.2~0.60.15–0.3+0.015~+0.020

180.47 €

1 6 giorni 10.57.130104170MT1--+0.016~+0.021

183.09 €

1 6 giorni 117.330104.5170MT10.2~0.60.15–0.3+0.016~+0.021

189.16 €

1 6 giorni 11.57.530109175MT1--+0.016~+0.021

189.16 €

1 6 giorni 127.530109.5175MT10.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

195.25 €

1 6 giorni 12.57.730114180MT1--+0.016~+0.021

195.25 €

1 6 giorni 137.730114.5180MT10.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

208.28 €

1 6 giorni 13.57.935114180MT1--+0.016~+0.021

210.89 €

1 6 giorni 147.935114.5180MT10.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

216.11 €

1 6 giorni 14.58.135120200MT2--+0.016~+0.021

216.11 €

1 6 giorni 158.335120200MT20.2~0.80.15–0.3+0.016~+0.021

230.89 €

1 6 giorni 15.59.435125205MT2--+0.016~+0.021

230.89 €

1 6 giorni 169.635125205MT20.2~1.00.15–0.3+0.016~+0.021

238.70 €

1 6 giorni 16.59.635125205MT2--+0.016~+0.021

238.70 €

1 6 giorni 179.935125205MT20.2~1.00.15–0.3+0.016~+0.021

251.74 €

1 6 giorni 17.510.240130210MT2--+0.016~+0.021

251.74 €

1 6 giorni 1810.640130210MT20.2~1.00.15~0.5+0.016~+0.021

265.64 €

1 6 giorni 18.510.840130210MT2--+0.016~+0.021

265.64 €

1 6 giorni 1911.040130210MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

281.29 €

1 6 giorni 19.511.040140220MT2--+0.016~+0.021

281.29 €

1 6 giorni 2011.040140220MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

295.18 €

1 6 giorni 20.511.040150230MT2--+0.016~+0.021

295.18 €

1 6 giorni 2111.040150230MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

299.53 €

1 6 giorni 21.511.240150230MT2--+0.016~+0.021

299.53 €

1 6 giorni 2211.240150230MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

318.66 €

1 6 giorni 22.511.240150230MT2--+0.016~+0.021

318.66 €

1 6 giorni 2311.440160240MT20.2~1.20.15~0.5+0.016~+0.021

331.69 €

1 6 giorni 23.511.640151250MT3--+0.016~+0.021

331.69 €

1 6 giorni 2411.840151250MT30.2~1.20.2–0.5+0.016~+0.021

350.82 €

1 6 giorni 24.511.840151250MT3--+0.016~+0.021

350.82 €

1 6 giorni 2511.840156255MT30.2~1.20.2–0.5+0.016~+0.021

364.71 €

1 6 giorni 25.512.540156255MT3--+0.016~+0.021

364.71 €

1 6 giorni 2612.540156255MT30.2 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

378.63 €

1 6 giorni 26.512.540156255MT3--+0.016~+0.021

378.63 €

1 6 giorni 2712.540156255MT30.2 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

405.56 €

1 6 giorni 27.512.545161260MT3--+0.016~+0.021

405.56 €

1 10 giorni 2812.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

415.99 €

1 6 giorni 28.512.545161260MT3--+0.016~+0.021

415.99 €

1 6 giorni 2912.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

454.22 €

1 6 giorni 29.512.545161260MT3--+0.016~+0.021

454.22 €

1 6 giorni 3012.545161260MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.016~+0.021

466.39 €

1 6 giorni 3112.545201300MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

482.03 €

1 6 giorni 3212.545201300MT30.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

509.84 €

1 6 giorni 3312.545201325MT40.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

519.40 €

1 6 giorni 3413.048201325MT40.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

536.78 €

1 6 giorni 3513.048201325MT40.25 to 1.50.2–0.5+0.014~+0.021

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile Twist Left-hand thread 45°
Coating TiN Multilayer Coating Tool Material Type High-speed steel Coating Type TiN

Supporto tecnico