Imbocco per foro cieco, per materiali difficili da tagliare (con foro per olio)

Imbocco per foro cieco, per materiali difficili da tagliare (con foro per olio)
  • Sconto volumi elevati
L'angolo di spirale destro e il foro per l'olio assicurano una rimozione ottimale dei trucioli. È dotato di un foro per l'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSS-6.0F-OH
RSS-6.5F-OH
RSS-7.0F-OH
RSS-7.5F-OH
RSS-8.0F-OH
RSS-8.5F-OH
RSS-9.0F-OH
RSS-9.5F-OH
RSS-10.0F-OH
RSS-10.5F-OH
RSS-11.0F-OH
RSS-11.5F-OH
RSS-12.0F-OH
RSS-12.5F-OH
RSS-13.0F-OH
RSS-13.5F-OH
RSS-14.0F-OH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

250.65 €

1 6 giorni 6256510063.00.1~0.60.15~0.4+0.003~+0.007

319.40 €

1 6 giorni 6.525701108---+0.005~+0.009

319.40 €

1 6 giorni 7257011083.00.1~0.60.15~0.4+0.005~+0.009

338.33 €

1 Disponibile 6 giorni 7.525701108---+0.005~+0.009

310.51 €

1 6 giorni 8258512583.50.1~0.80.15~0.4+0.005~+0.009

370.17 €

1 6 giorni 8.5309013510---+0.005~+0.009

370.17 €

1 6 giorni 93090135104.00.1~0.80.15~0.4+0.005~+0.009

409.36 €

1 6 giorni 9.53010015010---+0.005~+0.009

375.69 €

1 6 giorni 1030100150104.50.1–1.00.15~0.4+0.005~+0.009

439.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10.53010515512---+0.006~+0.010

439.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1130105155124.50.1–1.00.15~0.4+0.006~+0.010

454.58 €

1 Disponibile 6 giorni 11.53010516012---+0.006~+0.010

424.46 €

1 6 giorni 1230105160125.50.1 to 1.20.15~0.4+0.006~+0.010

470.92 €

1 6 giorni 12.53011016512---+0.006~+0.010

470.92 €

1 6 giorni 1330110165125.50.1 to 1.20.15~0.4+0.006~+0.010

499.33 €

1 6 giorni 13.53511517016---+0.006~+0.010

470.52 €

1 6 giorni 1435115170166.50.1~1.50.15~0.4+0.006~+0.010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N N/A Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Torsion 30° Tool Material Type Powder high-speed steel

Supporto tecnico